IRB 1200-5/0.9

- Superieure capaciteits- en krachtbegrenzing dankzij geïntegreerde koppelsensoren
- Veilig ontwerp van de robot, afgeronde vorm, geen knel-/klempunten
- Gecertificeerd voor veiligheid, categorie 3, PL d
- Verbeterde interactie met de interface aan de armzijde
- Werkt op de energiebesparende OmniCore-besturing
- Handbegeleiding (tijdens het lesgeven)
Technische gegevens
| Robotfabrikant | ABB |
| Robot-serie | IRB 1200 |
| Draagvermogen | 5 [kg] |
| Robotcontroller | OmniCore C30 |
| Bereik | 900 [mm] |
| Functionele veiligheid | Veiligheid gecertificeerd volgens EN ISO 10218-1:2011 |
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,025 [mm] |