TPC-RS32X19M

  • Bouwmethode: Radiaal
  • Hardheidsgraden: 55D, 40D
  • Energieverbruik per slag: 1,2 - 427 J
  • Verzwakkingspercentage: tot 60%
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf2.3 [J]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf69 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening5.4 [J]
Slag max.21 [mm]
Hoogte H32 [mm]
Inschroeflengte E max.5 [mm]
SchroefdraadM5
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Gewicht13 [g]
BouwwijzeRadial
Shore-hardheid40D
Botshoek max.30 [°]
TPC
Accessoires
Details