TPC-RS84X81H

- Bouwmethode: Radiaal
- Hardheidsgraden: 55D, 40D
- Energieverbruik per slag: 1,2 - 427 J
- Verzwakkingspercentage: tot 60%
Technische gegevens
| Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 290 [J] |
| Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 8700 [J/h] |
| Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 427 [J] |
| Slag max. | 56 [mm] |
| Hoogte H | 84 [mm] |
| Inschroeflengte E max. | 8 [mm] |
| Schroefdraad | M8 |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 319 [g] |
| Bouwwijze | Radial |
| Shore-hardheid | 55D |
| Botshoek max. | 30 [°] |