Rubberen zelfklevende folie
Serie KF

  • Met glad of genopt oppervlak
  • Past zich optimaal aan de vorm van de grijpvinger aan
  • Voor ideale wrijvingswaarden en ter compensatie van kleine toleranties bij het vastgrijpen van verschillende onderdelen
  • Afstotend tegen kleverige materialen
Maat: KF50
Bestelnr.MaatMateriaalOppervlakte
KF50G500 x 100 [mm]Geïmpregneerd katoenweefsel met speciale coatingGlad
KF50N500 x 100 [mm]Geïmpregneerd katoenweefsel met speciale coatinggenopt