RG0-30

Externe grijpers
Serie RG
- Oppervlaktebescherming door rubberen noppen
Bescherm permanent het oppervlak van uw werkstuk en beperk zo afval tot een minimum - Veilig houden
Dankzij de hoge wrijvingscoëfficiënt wordt uw werkstuk zelfs bij hoge dynamiek stevig vastgehouden - directe aandrijving
De aansturing met slechts één pneumatische leiding vermindert de montage-inspanning en de obstakels
Uitrusting/opties
IP67
Onderhoudsvrij
Technische gegevens
| Grijpdiameter max. | 28 [mm] |
| Grijpkracht bij het sluiten | 350 [N] |
| Sluittijd | 0.1 [s] |
| Openingstijd | 0.1 [s] |
| Bedrijfsdruk | 1 ... 3 [bar] |
| Nominale bedrijfsdruk | 3 [bar] |
| Bedrijfstemperatuur | 5 ... +80 [°C] |
| Cilindervolume per cyclus | 5 [cm³] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP67 |
| Gewicht | 0.28 [kg] |
Individualiseringen
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Bevestiging en positionering
- Aandrijving
rechtstreeks via rubbermembraan - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating