LG1015-02SI

Chwytak wewnętrzny
Seria LG1000

  • Możliwość indywidualnego nastawienia
    Konstrukcja chwytaka umożliwia procesowo bezpieczne chwytanie nie tylko cylindrycznych, ale także stożkowych i kwadratowych powierzchni chwytnych.
  • Zintegrowana prowadnica powietrza lub próżni
    Opcję tę warto wykorzystywać do kontroli szczelności, odmuchiwania lub próżniowania elementu konstrukcyjnego.
  • Ochrona powierzchni za pomocą membrany silikonowej
    Poza umożliwieniem pracy w szczególnie dużym zakresie średnic chwytania membrana zapewnia optymalną ochronę przed uszkodzeniami.
Wyposażenie/opcje
  • IP54
  • Rozwiązanie bezobsługowe
  • Promieniowe doprowadzanie energii, otwór przelotowy
Skok całkowity w Ø3.5 [mm]
Siła poślizgu maks.58 [N]
Średnica chwytania min.15 [mm]
Średnica chwytania maks.18.5 [mm]
Czas wsunięcia/czas wysunięcia0.2 [s]
Ciśnienie robocze4 ... 6 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza5 ... +80 [°C]
Pojemność cylindra na cykl0.7 [cm³]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP54
Wartość B10d500000
Masa0.035 [kg]
Tulejka wkręcana
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze śrubowe proste
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Tulejka wkręcana kątowa
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze skręcane kątowo-wychylne
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Model wycofany z produkcji
Stożek centrujący
Szczegóły
Indywidualizacje
Przewaga
  • Branża farmaceutyczna, medyczna, kosmetyczna i spożywcza
  • Maszyny pakujące i produkcyjne
Przewaga
  • Materiały i powłoki z dopuszczeniem FDA
  • Brak szkodliwego zabrudzania produktu
Szczegóły
Przewaga
  • W miejscu występowania łatwopalnych materiałów
Przewaga
  • Gwarancja bezpieczeństwa procesu
  • Certyfikat
  • Możliwość certyfikacji wszystkich produktów i klas
Szczegóły
  1. Doprowadzanie energii
    • Osiowe (wersja-01) lub promieniowe (wersja-02)
  2. Mocowanie i pozycjonowanie
    • Za pomocą pasowania, gwintu i nakrętki kontrującej
  3. Wytrzymała, lekka obudowa
    • Stop aluminium pokryty twardą powłoką
  4. Bezpośrednie chwytanie z membraną gumową
    • Duża siła utrzymująca w wyniku dużej wartości tarcia
    • Cofnięcie przy odpowietrzaniu
  5. Otwór przelotowy
    • Sprężone powietrze albo przyłącze próżni do chłodzenia lub kontroli szczelności (wersja-02)