LG100-110

Chwytak wewnętrzny
Seria LGG

  • Ochrona powierzchni wypustkami gumowymi
    Trwała ochrona powierzchni elementu obrabianego i minimalizowanie odpadu.
  • Pewne utrzymanie
    Duża wartość tarcia zapewnia pewne utrzymanie elementu obrabianego także przy dużej dynamice.
  • Napęd bezpośredni
    Wysterowanie z tylko jednym przewodem miękkim pneumatyki zmniejsza nakład montażowy i niekorzystne kontury.
Wyposażenie/opcje
  • IP54
  • Rozwiązanie bezobsługowe
Skok całkowity w Ø11 [mm]
Siła chwytająca przy wysunięciu2800 [N]
Średnica napięcia d min.99.5 [mm]
Średnica napięcia D maks.110.5 [mm]
Czas wsunięcia/czas wysunięcia0.4 [s]
Dokładność powtarzania +/-0.05 [mm]
Ciśnienie robocze2 ... 6 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza5 ... +80 [°C]
Objętość powietrza na cykl150 [cm³]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP54
Wartość B10d5000000
Masa1.6 [kg]
AM30X1.5
C30 [mm]
E Ø20 [mm]
F30 [mm]
G25 [mm]
K Ø99 [mm]
L120 [mm]
M Ø30h7 [mm]
Złącze śrubowe proste
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Zawór szybkiego odpowietrzania
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Indywidualizacje
Przewaga
  • Branża farmaceutyczna, medyczna, kosmetyczna i spożywcza
  • Maszyny pakujące i produkcyjne
Przewaga
  • Materiały i powłoki z dopuszczeniem FDA
  • Brak szkodliwego zabrudzania produktu
Szczegóły
Przewaga
  • W miejscu występowania łatwopalnych materiałów
Przewaga
  • Gwarancja bezpieczeństwa procesu
  • Certyfikat
  • Możliwość certyfikacji wszystkich produktów i klas
Szczegóły
  1. Doprowadzanie energii
    • osiowo
    • Od LG35-39 osiowo i promieniowo
  2. Mocowanie
    • Za pomocą pasowania, gwintu i nakrętki kontrującej
  3. Wytrzymała, lekka obudowa
    • Stop aluminium pokryty twardą powłoką
    • Bez nadmiernego rozciągania gumowej membrany przy skoku pustym
  4. Bezpośredni chwyt za pomocą gumowych wypustek
    • Duża siła utrzymująca w wyniku dobrej wartości tarcia
  5. Chwytanie za pomocą działającej pojedynczo gumowej membrany
    • Niewielki nakład na wysterowanie
    • Cofnięcie przy odpowietrzaniu
    • Justowanie siły poprzez ciśnienie robocze (2–6 barów)
  6. Rdzeń wewnętrzny
    • Oszczędzanie powietrza i skrócenie czasu cyklu (od LG35-39)