GK25N-B

Chwytaki dwuszczękowe promieniowe
Seria GK

"Kompaktowy"

  • Sprawdzona technika
    Sprawdzona od ponad 20 lat niezawodność gwarantuje użytkownikom bezawaryjną produkcję.
  • Najlepszy stosunek siły do wielkości przestrzeni konstrukcyjnej
    Przeniesienie siły za pomocą dźwigni kolankowej pozwala uzyskać duże siły chwytające przy optymalnym wykorzystaniu przestrzeni konstrukcyjnej.
  • Płynna regulacja skoku
    Za pomocą śruby nastawczej można indywidualnie dostosować kąt otwarcia 180° do swoich potrzeb.
Wyposażenie/opcje
  • 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • IP20
  • Mechaniczne samoistne hamowanie
  • Czujnik pola magnetycznego
  • Czujnik indukcyjny
Skok na szczękę90 [°]
Nominalna siła chwytania440 [N]
Moment chwytający przy zamykaniu10.5 [Nm]
Siła chwytająca przy zamykaniu440 [N]
Czas zamykania0.15 [s]
Czas otwierania0.15 [s]
Dokładność powtarzania +/-0.05 [mm]
Ciśnienie robocze3 ... 8 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza5 ... +80 [°C]
Pojemność cylindra na cykl18 [cm³]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP20
Masa0.43 [kg]
Kozioł oporowy (para)
Wyposażenie
Szczegóły
Złącze śrubowe proste
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Wychylny dławiący zawór zwrotny
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Indukcyjny czujnik zbliżeniowy — przewód 5 m
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik indukcyjny zbliżeniowy, M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pola magnetycznego kątowy, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pola magnetycznego prosty, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe proste, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe kątowe, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złączka wytkana konfekcjonowana prosta — wtyk M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złączka wytkana konfekcjonowana prosta — wtyk M12
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Płytka centrująca
Wyposażenie
Szczegóły
Indywidualizacje
Przewaga
  • Branża farmaceutyczna, medyczna, kosmetyczna i spożywcza
  • Maszyny pakujące i produkcyjne
Przewaga
  • Materiały i powłoki z dopuszczeniem FDA
  • Brak szkodliwego zabrudzania produktu
Szczegóły
Przewaga
  • W miejscu występowania łatwopalnych materiałów
Przewaga
  • Gwarancja bezpieczeństwa procesu
  • Certyfikat
  • Możliwość certyfikacji wszystkich produktów i klas
Szczegóły
  1. Kozioł oporowy
    Redukcja energii kinetycznej w przypadku długich i ciężkich szczęk chwytających.
  2. Wytrzymała, lekka obudowa
    Stop aluminium pokryty twardą powłoką
  3. Śruba nastawy skoku
    Skok otwarcia płynnie nastawiany
  4. Przekładnia z dźwignią kolankową z wymuszonym prowadzeniem
    Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Mechaniczne samoistne hamowanie
  5. Element zaciskowy
    Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego
  6. Wpust sprawdzający
    Gniazdo układu czujnika pola magnetycznego
  7. Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
    Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii
  8. Doprowadzanie energii
    możliwe z kilku stron