GEH6040IL-31-B

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GEH6000IL

"Największa wydajność"

  • 5 mln cykli bez konserwacji
  • Zintegrowana kontrola przez interfejs IO-Link
  • Serwonapęd ze zintegrowanym kontrolerem
    Technika bezszczotkowego napędu i regulacja pozycji, prędkości oraz siły gwarantują optymalną funkcjonalność
  • IO-Link on board
    Przyszłościowy system sterowania z obsługą hot plug prócz nieekranowanych rozwiązań jednoprzewodowych oferuje liczne profile przejazdu do prostej implementacji w układzie sterowania
  • Płynnie i silnie
    Wersja siłowa -03 do używania z ciężkimi elementami obrabianymi, z mechanicznym hamowaniem samoistnym oraz wersji -31 do precyzyjnego chwytania wrażliwych części
Plug&Work StarterBoxes
Wyposażenie/opcje
  • 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Zintegrowana kontrola
  • IP54
  • Możliwość pozycjonowania
  • Regulowana siła chwytania
  • Duża prędkość przejazdu
  • Płynnie
  • IO-Link
  • Certyfikat do pomieszczeń czystych
Skok na szczękę, regulowany40 [mm]
Nominalna siła chwytania180 [N]
Hamowanie samoistne-
Możliwość pozycjonowaniaTak
SterowanieIO-Link
NapędSilnik BLDC
Min. siła chwytnia10 [N]
Pobór prądu maks.2 [A]
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks.0,3 [kg]
Maks. długość szczęk chwytających100 [mm]
Minimalna droga przy uruchamianiu na szczękę3 [mm]
Maks. prędkość pozycjonowania na szczękę120 [mm/s]
Dokładność powtarzania +/-0.02 [mm]
Temperatura robocza5 ... +50 [°C]
Klasa pomieszczenia czystego zgodnie z DIN EN ISO 14644-14
DopuszczeniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP54
Wartość B10d5000000
Masa0.74 [kg]
Szczęka uniwersalna aluminium
Wyposażenie
Szczegóły
Szczęka uniwersalna stal
Wyposażenie
Szczegóły
Zestaw elementów luźnych do szczęki wymiennej
Wyposażenie
Szczegóły
Część stała szczęki wymiennej
Wyposażenie
Szczegóły
Szczęki ustawcze z aluminium
Wyposażenie
Szczegóły
Szczęki ustawcze ze stali
Wyposażenie
Szczegóły
Płytka pośrednicząca
Wyposażenie
Szczegóły
Zestaw szczęk uniwersalnych aluminium
Wyposażenie
Szczegóły
Złącze wtykowe proste 5 m — wtyk, gniazdo M12
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe Y
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Smart Communication Module
Smart Communication Module
Szczegóły
Indywidualizacje
Przewaga
  • Branża farmaceutyczna, medyczna, kosmetyczna i spożywcza
  • Maszyny pakujące i produkcyjne
Przewaga
  • Materiały i powłoki z dopuszczeniem FDA
  • Brak szkodliwego zabrudzania produktu
Szczegóły
Przewaga
  • W miejscu występowania łatwopalnych materiałów
Przewaga
  • Gwarancja bezpieczeństwa procesu
  • Certyfikat
  • Możliwość certyfikacji wszystkich produktów i klas
Szczegóły
Indywidualizacje
Przewaga
  • Załadunek szlifierek i frezarek
Przewaga
  • Możliwość pracy w trudnych warunkach
  • Zwiększona ochrona IP
  • Ochrona przed wnikaniem cząsteczek
  • Łatwość czyszczenia
Szczegóły
Indywidualizacje
Przewaga
  • Branża farmaceutyczna, medyczna, kosmetyczna i spożywcza
  • Maszyny pakujące i produkcyjne
  • Obrabiarki
Przewaga
  • Wysoka ochrona antykorozyjna
  • Odpowiedni materiał w zależności od wymagań, np. PET, PEAK lub stal nierdzewna
  • Materiały i powłoki z dopuszczeniem FDA
Szczegóły
  1. Precyzyjne prowadzenie w rowku o kształcie litery „T”
    • Duże pochłanianie sił i momentu
  2. Napęd
    • Bezszczotkowy serwosilnik DC
  3. Przekładnia zębnik — pręt zębaty
    • Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających
    • Wysokie przeniesienie siły
  4. Wytrzymała, lekka obudowa
    • Stop aluminium pokryty twardą powłoką
  5. Koło o zębach śrubowych — przekładnia ślimakowa
    • Samoistne hamowanie przy spadku napięcia (tylko wersja -03)
  6. Demontowana tuleja centrująca
    • Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających
  7. Mocowanie i pozycjonowanie
    • Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
  8. Doprowadzanie energii
    • Standardowy wtyk przyłączeniowy