GD312NC-C

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD300
"Ekonomiczny"
- Koncentracja na tym, co istotne
Najoszczędniejszy sposób chwytania: w ten sposób można zredukować swoje koszty produkcji - Pewne prowadzenie dzięki rowkowi w kształcie litery „T”
Ta powszechnie stosowana i sprawdzona technika prowadzenia najskuteczniej zapewnia maksymalne bezpieczeństwo procesowe. - Kompaktowa konstrukcja
Redukcja wpływu niekorzystnych konturów
Wyposażenie/opcje
10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
Sprężyna zamykająca C
IP40
Czujnik pola magnetycznego
Czujnik indukcyjny
Uszczelnienie pneumatyczne
Dane techniczne
| Skok na szczękę | 12 [mm] |
| Siła chwytająca przy zamykaniu | 4150 [N] |
| Zabezpieczona sprężyną siła chwytania min. | 650 [N] |
| Czas zamykania | 0.15 [s] |
| Czas otwierania | 0.35 [s] |
| Dokładność powtarzania +/- | 0.05 [mm] |
| Ciśnienie robocze | 4 ... 8 [bar] |
| Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
| Temperatura robocza | +5 ... +80 [°C] |
| Pojemność cylindra na cykl | 420 [cm³] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
| Masa | 3.7 [kg] |
Indywidualizacje
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły |
Konstrukcja w przekroju

- Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Szczęka chwytająca
Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły - Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii - Sprawdzanie pozycji
Stały magnes do bezpośredniego sprawdzania ruchu tłoka - Zintegrowana, regulowana krzywka przełączająca
Bezpośrednia kontrola pozycji szczęki - Element zaciskowy
Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego (10)