Logowanie

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GPD5000AL

"Alternatywa"

  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
    Zredukowany do najistotniejszych elementów wariant stalowo-aluminiowej prowadnicy oferuje znacznie lepszą wydajność niż porównywalne chwytaki z prowadnicą ślizgową z rowkiem w kształcie litery T i dorównuje większości prowadnic zębatych.
  • Szeroka gama akcesoriów
    Oferuje produkty dopasowane optymalnie do chwytaków. Na szczególną uwagę zasługują szczęki regulowane do regulacji zakresu chwytania bez użycia narzędzi, wymienne szczęki zapewniające szybką wymianę oraz precyzyjne czujniki, które niezawodnie monitorują cały zakres skoku za pośrednictwem IO-Link lub analogowo.
  • Obiecujemy najwyższą jakość – konsekwentnie i bez wyjątków
    Postaw na Zimmer Group, aby korzystać z wyjątkowej 24-miesięcznej gwarancji na chwytaki GPP i GPD5000 – bez ograniczeń, nawet na części mające kontakt z obrabianym przedmiotem i części zużywające się. Maksymalna niezawodność, maksymalna produktywność – 24/7!
Funkcje serii
  • IP40
  • Czujnik pola magnetycznego
  • Uszczelnienie pneumatyczne
  • Duży skok / Sprężyna zamykająca
  • Duży skok / Sprężyna otwierająca
  • Duży skok
  • 15 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Aluminum Linear Guide
  • Certyfikat do pomieszczeń czystych
  1. Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
    Duże pochłanianie sił i momentu Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających
  2. Szczęka chwytająca
    Montaż szczęk chwytających za pomocą demontowanych tulei centrujących Trwale smarowany dzięki zainstalowanym kieszeniom smarującym
  3. Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
    Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii
  4. Wpust sprawdzający
    Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego
  5. Mocowanie i pozycjonowanie
    Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
  6. Napęd
    Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu
  7. Aluminum Linear Guide
    Wytrzymała prowadnica pryzmatyczna Umożliwia montaż długich szczęk chwytających
  8. Wytrzymała, lekka obudowa
    Stop aluminium pokryty twardą powłoką