MSF34N-F001

Płaskie mechanizmy obrotowe
Seria MSF
"Indywidualista"
- Tu decyduje klient!
Z połączeniem kołnierzowym albo wałem odbioru mocy, z amortyzatorem albo bez: Dzięki dużej liczbie wersji zawsze znajdziesz to, czego potrzebujesz. - Płaska konstrukcja
Dzięki przeciwbieżnemu napędowi dwutłokowemu jednostka może być skonstruowana bardzo płasko. Dzięki temu zastosowanie może zajmować mniej miejsca. - Kąt wychylenia płynnie regulowany
Indywidualizacja i elastyczność dzięki całkowicie regulowanemu kątowi wychylenia, który dodatkowo skraca czas zbrojenia.
Wyposażenie/opcje
10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
Amortyzacja elastomerowa
IP41
Czujnik pola magnetycznego
Pozycjonowanie 2 pozycje
Kąt wychylenia regulowany
Kołnierz
Kąt wychylenia regulowany
Dane techniczne
| Kąt wychylenia | 90 / 180 [°] |
| Moment obrotowy | 0.4 [Nm] |
| Amortyzacja przez | Elastomerowa |
| Montaż narzędzia za pomocą | Kołnierza |
| Dokładność powtarzania +/- | 0.07 [°] |
| Obciążenie łożyska osiowe | 215 [N] |
| Obciążenie łożyska promieniowe | 5.5 [Nm] |
| Ciśnienie robocze | 3 ... 8 [bar] |
| Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
| Temperatura robocza | 5 ... +80 [°C] |
| Pojemność cylindra na cykl 90° | 3 [cm³] |
| Pojemność cylindra na cykl 180° | 6 [cm³] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP41 |
| Masa | 0.19 [kg] |
Indywidualizacje
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły |
Konstrukcja w przekroju

- Złącze śrubowe dławiące
Do regulacji prędkości W zakresie dostawy - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Gniazdo do montażu narzędzia
Dostępne w wersjach z czopami wału albo kołnierzem - Przeniesienie siły
Pręty zębate i koło zębate - Do 2 zintegrowanych przepustów powietrza
Do bezprzewodowego przeprowadzania sprężonego powietrza Nie trzeba obracać pakietu przewodów - Wpust sprawdzający
Gniazdo układu czujnika pola magnetycznego - zintegrowane amortyzatory z technologią rowka spiralnego
Regulowana amortyzacja w pozycji krańcowej