AWMR2063-00-A

Stanowisko odkładania
Seria WMR2000
Dane techniczne
| Wartość B10d | 100000 |
| Budowa | Stanowisko odkładania |
| Fa_H | 265 [N] |
| Fa_V | 250 [N] |
| Masa | 0.49 [kg] |
| Mr | 20 [Nm] |
| Mx | 13 [Nm] |
| My | 13 [Nm] |
| Pasuje do | WMR2063L-00-A |
| Pasuje do rozmiar | WMR2063L-00-A |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
