AWPR5031-10-A

Stanowisko odkładania
Seria WPR5000
Dane techniczne
| Wyrównanie płaszczyzny X/Y +/- | 0.65 [mm] |
| Budowa | Stanowisko odkładania |
| Fa_H | 450 [N] |
| Fa_V | 450 [N] |
| Masa | 1.3 [kg] |
| Mr | 40 [Nm] |
| Mx | 30 [Nm] |
| My | 40 [Nm] |
| Pasuje do | WPR5031L-00-A |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |



