ZDF100-PU-18F

Przyssawka stożkowa
Seria ZDF
- Średnica: 25 mm – 100 mm
- Optymalna geometria
- Do cienkich, oleistych i wygiętych płyt metalowych oraz elementów karoserii
- Profil cierny od spodu przyssawki zwiększa odporność na ślizganie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Wysoka trwałość i odporność dzięki właściwościom poliuretanu
- Obszary zastosowania
- Motoryzacja
- Szkło
- Drewno i materiały kompozytowe
Dane techniczne
Średnica | 100 [mm] |
Materiał | Poliuretan |
Gwint przyłączeniowy | G1/8″ wewn. |
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 12.3 [kg] |
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 28.2 [kg] |
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 39.6 [kg] |
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 12.6 [kg] |
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 30.8 [kg] |
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 41.7 [kg] |
Twardość w skali Shore’a | 60 |
Kształt przyssawki | runda |
Kolor | Półprzezroczysty pomarańczowy |
Temperatura robocza | 0 ... +60 [°C] |
Pojemność | 94 [cm³] |
Zatwierdzenia | LABS / REACH / RoHS |
Masa | 0.06 [kg] |