ZU15-WS

Przyssawka płaska
Seria ZU

  • Optymalna geometria
    • Duża uniwersalność
  • Obszary zastosowania
    • Półprzewodniki
    • Intralogistyka
    • Przemysł papierniczy i drukarski
Średnica15 [mm]
MateriałSilikon do kontaktu z żywnością
Twardość w skali Shore’a55
KolorPółprzezroczysty biały
BudowaPrzyssawka płaska
Kształt przyssawkirunda
Temperatura robocza-70 ... +200 [°C]
Skok1.5 [mm]
Pojemność0.5 [cm³]
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa3.43 [N]
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa5.4 [N]
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa5.89 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa3.43 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa8.34 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa10.99 [N]
Masa0.001 [kg]
Wymiar A16 [mm]
Wymiar B11 [mm]
Wymiar C16 [mm]
Wymiar D4.2 [mm]