ZU20-WS-M5F18M

Przyssawka płaska
Seria ZU

  • Optymalna geometria
    • Duża uniwersalność
  • Obszary zastosowania
    • Półprzewodniki
    • Intralogistyka
    • Przemysł papierniczy i drukarski
Średnica20 [mm]
MateriałSilikon do kontaktu z żywnością
Twardość w skali Shore’a55
KolorPółprzezroczysty biały
Gwint przyłączeniowyM5 wewn. – G1/8″ zewn.
BudowaPrzyssawka płaska
Kształt przyssawkirunda
Temperatura robocza-70 ... +200 [°C]
Skok2.3 [mm]
Pojemność1 [cm³]
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa5.89 [N]
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa8.73 [N]
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa9.81 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa5.89 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa11.97 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa15.99 [N]
Masa0.004 [kg]
Wymiar A22 [mm]
Wymiar B8 [mm]
Wymiar C16 [mm]
Wymiar D15.5 [mm]
Wymiar E6 [mm]
Wymiar F18 [mm]
Wymiar G7 [mm]
Przyssawka płaska
Ssawki
Szczegóły