LWR50F-07-01-A

MATCH - Moduł robota
Seria LWR

  • System do cobotów i robotów konwencjonalnych
  • Znormalizowany interfejs robota do manipulacji (chwytanie mechaniczne i próżniowe)
  • Ręczna wymiana przy użyciu funkcji Easy-Click (obsługa jedną ręką)
  • Automatyczna wymiana bez sterowania zewnętrznego w stacji depozytowej
  • Duża różnorodność elementów wykonawczych
  • Optyczny wskaźnik LED połączenia
  • Dedykowane złącze do bezpośredniego podłączenia do IO narzędzia robota
  • Cyfrowe sterowanie chwytakami wraz z czujnikami
Pasuje do typ robotaHANWHA HCR-3/-5/-12
Logika IONPN
SterowanieWersją I/O
Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1TK 50
Masa manipulacyjna maks.25 [kg]
Przewód przyłączeniowyGniazdo, M8, 8-biegunowe
Skok blokujący1 [mm]
Przeniesienie energii elektrycznezintegrowane
Przeniesienie energii pneumatycznezintegrowane
Siła dokręcania50 [N]
Dokładność powtarzania w X, Y0,05 [mm]
Dokładność powtarzania w Z0,05 [mm]
Przenoszenie osi przy łączeniu maks. w X, Y1 [mm]
Temperatura robocza5 ... +60 [°C]
Żywotność w cyklach100000
DopuszczeniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP40
Wartość B10d100000
Masa0.28 [kg]
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
Złącze skręcane kątowo-wychylne
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Odciążenie od naprężeń
Wyposażenie
Szczegóły