Logowanie

LWR50F-08-01-A

  • System do cobotów i robotów konwencjonalnych
  • Znormalizowany interfejs robota do manipulacji (chwytanie mechaniczne i próżniowe)
  • Ręczna wymiana przy użyciu funkcji Easy-Click (obsługa jedną ręką)
  • Automatyczna wymiana bez sterowania zewnętrznego w stacji depozytowej
  • Duża różnorodność elementów wykonawczych
  • Optyczny wskaźnik LED połączenia
  • Dedykowane złącze do bezpośredniego podłączenia do IO narzędzia robota
  • Cyfrowe sterowanie chwytakami wraz z czujnikami
Pasuje do typ robotaMitsubishi Assista
SterowanieWersją I/O
Logika IOPNP
Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1TK 50
Masa manipulacyjna maks.25 [kg]
Przewód przyłączeniowyWtyk, M12, 8-biegunowe
Skok blokujący1 [mm]
Przeniesienie energii elektrycznezintegrowane
Przeniesienie energii pneumatycznezintegrowane
Siła dokręcania50 [N]
Dokładność powtarzania w X, Y0,05 [mm]
Dokładność powtarzania w Z0,05 [mm]
Przenoszenie osi przy łączeniu maks. w X, Y1 [mm]
Temperatura robocza5 ... +60 [°C]
Żywotność w cyklach100000
DopuszczeniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP40
Masa0.72 [kg]
LWR - HRC-03
MATCH - Chwytaki
Szczegóły
LWR - HM1000
MATCH - Chwytaki
Szczegóły
LWR - HM1000
MATCH - Chwytaki
Szczegóły
LWR - HM1000
MATCH - Chwytaki
Szczegóły
LWR - ST
MATCH - Chwytaki
Szczegóły
Seria WV
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
ZUB-REF
Wyposażenie
Szczegóły