Układy wyrównania osi
Seria XYR9000

- Nastawianie siły wyrównującej i skoku
Za pomocą śrub nastawczych można szybko dostosować optymalnie właściwości modułu kompensacji osi do specjalnych zastosowań. - Wytrzymała konstrukcja dla maksymalnych obciążeń
Konstrukcja zmniejsza obciążenie robota momentem obrotowym do minimum i zapewnia optymalne procesy dzięki udźwigowi do 2000 kg. - Możliwość mocowania centrycznego i mimośrodowego
W zależności od wymagań można zacisnąć albo centrycznie zablokować pozycję wyrównawczą. Znacząco zwiększa to niezawodność procesu łączenia, montażu i manipulacji.
Funkcje serii
IP40
Zabezpieczone przeciwkorozyjnie
Czujnik pola magnetycznego
Utrzymywanie pozycji przez element zaciskowy
1 mln cykli bezobsługowej pracy (maks.)

- Kontrola pozycji tłoka
Opcjonalnie za pomocą czujnika pola magnetycznego lub czujnika indukcyjnego, dostępnego jako wyposażenie dodatkowe - Wytrzymała, lekka obudowa
Niska waga i niewielka wysokość dzięki częściom wykonanym z powlekanego stopu aluminium - Skok kompensujący i siła kompensująca
regulacja za pomocą śruby nastawczej - Blokada
centrycznie przez tłok stożkowy o przekroju cylindrycznym i opcjonalnie z elementami zaciskowymi do mocowania mimośrodkowego - Prowadnica liniowa
dla maksymalnej sztywności i odbioru największych sił i momentów - Płyty wyrównawcze
Do wyrównywania błędów pozycji w kierunku XY