Zestawy do robotów Neuromeka

Odkryj nasz szeroki wybór zestawów do robotów Neuromeka. Każdy zestaw zawiera chwytaki, płyty adaptacyjne i wszystkie niezbędne akcesoria umożliwiające bezproblemową integrację.

Software-Add-Ins

Niezależny od robota
RSB-00-33-00001-A
Zestaw Duo: Elektryczny 2-szczękowy chwytak równoległy GEP2016
Uderzenie na szczękę
16 mm
Siła chwytu
500 N
Długość szczęk chwytnych
120 mm
Klasa IP
IP40
Waga
2.4 kg
Niezależny od robota
RSB-00-34-00001-A
Zestaw: Elektryczny chwytak równoległy 2-szczękowy GEP5010
Uderzenie na szczękę
10 mm
Siła chwytu
1520 N
Długość szczęk chwytnych
160 mm
Klasa IP
IP64
Waga
2.8 kg
Niezależny od robota
RSB-00-36-00001-A
Zestaw: Pneumatyczny chwytak równoległy 2-szczękowy GPP5006
Uderzenie na szczękę
6 mm
Siła chwytu
330 N
Długość szczęk chwytnych
100 mm
Klasa IP
IP64
Waga
0.67 kg
Niezależny od robota
RSB-00-36-00002-A
Zestaw: Pneumatyczny chwytak koncentryczny 3-szczękowy GPD5006
Uderzenie na szczękę
6 mm
Siła chwytu
740 N
Długość szczęk chwytnych
100 mm
Klasa IP
IP64
Waga
0.96 kg
Niezależny od robota
RSB-00-36-00003-A
Zestaw Duo: Pneumatyczny 2-szczękowy chwytak równoległy GPP5000
Uderzenie na szczękę
6 mm
Siła chwytu
330 N
Długość szczęk chwytnych
100 mm
Klasa IP
IP64
Waga
1.8 kg
Niezależny od robota
RSB-00-36-00004-A
Zestaw Duo: Pneumatyczny 3-szczękowy chwytak centryczny GPD5000
Uderzenie na szczękę
6 mm
Siła chwytu
740 N
Długość szczęk chwytnych
100 mm
Klasa IP
IP64
Waga
2.4 kg
Niezależny od robota
RSB-00-38-00001-A
Zestaw: Pneumatyczny chwytak równoległy 2-szczękowy GPP5010
Uderzenie na szczękę
10 mm
Siła chwytu
1260 N
Długość szczęk chwytnych
145 mm
Klasa IP
IP64
Waga
2.3 kg
Niezależny od robota
RSB-00-38-00002-A
Zestaw: Pneumatyczny chwytak koncentryczny 3-szczękowy GPD5010
Uderzenie na szczękę
10 mm
Siła chwytu
3140 N
Długość szczęk chwytnych
145 mm
Klasa IP
IP64
Waga
3.6 kg
Niezależny od robota
RSB-00-38-00003-A
Zestaw Duo: Pneumatyczny chwytak równoległy 2-szczękowy GPP5000
Uderzenie na szczękę
10 mm
Siła chwytu
1260 N
Długość szczęk chwytnych
145 mm
Klasa IP
IP64
Waga
5.8 kg
Niezależny od robota
RSB-00-34-00002-A
Zestaw: Elektryczny chwytak koncentryczny 3-szczękowy GED5010
Uderzenie na szczękę
10 mm
Siła chwytu
1520 N
Długość szczęk chwytnych
160 mm
Klasa IP
IP64
Waga
3.9 kg

Masz pytania?

Dane osobowe
Wiadomość