Załadunek/rozładunek maszyn w sektorze technologii medycznych

Komórka robota mobilnego ZiMo
- Załadunek i rozładunek dwóch maszyn pomiarowych z obrotowo symetrycznymi narzędziami do wierteł dentystycznych
- Usuwanie części z opakowań blistrowych; niezależny załadunek i rozładunek maszyny przez ZiMo
Dane techniczne
Masa | 380 [kg] |
Położenie skanera bezpieczeństwa (podstawy) po stronie operatora | Lewy przedni |
Położenie skanera bezpieczeństwa (przedłużenie) po stronie operatora | Tylna prawa strona |
Kontroler robota | UR-OEMACE |
Producent robotów | Universal Robots |
Zasięg | 950 [mm] |
Pozycja robota po stronie operatora | lewy |
Nośność | 5 [kg] |
Typ robota | UR5e |
Moduł interfejsu wejść/wyjść cyfrowych | Tak |
Skaner bezpieczeństwa | 2 x SICK |
Sterowanie SPS | Beckhoff |
Kontrola wizualizacji | Zimmer HMI |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania