Chwytak do opon zielonych
Seria WTR1000

  • Dynamiczny, mocny i wytrzymały chwytak gotowy do montażu na bramie lub robocie do obsługi półfabrykatów opon
  • Lekki, modułowy chwytak zaprojektowany zgodnie ze standardami branżowymi zapewnia elastyczność i łatwość użytkowania
  • Pewny i zrównoważony chwyt zmniejsza ryzyko deformacji opony
  • Montaż czujnika do wykrywania obecności opony
  • Możliwość obsługi opon o różnych średnicach
  • Przydatny do obsługi opon „surowych” w różnych zastosowaniach w obszarach budowy i utwardzania opon
  • Części stykające się z obrabianym przedmiotem są wykonane ze stali nierdzewnej
  1. Kołnierz robota
  2. Napęd
    • Serwomotor AC
  3. Szczęka chwytająca
    • z hartowanej stali szlachetnej