Chwytak do worków
Seria BAG1000
- Synchroniczny, sterowany pneumatycznie ruch szczęk i akumulacja siły utrzymują worek wyśrodkowany i zapewniają długą żywotność
- Duże siłowniki napędowe umożliwiają krótkie cykle do 20 cykli na minutę, w zależności od robota i odcinka roboczego
- Opcjonalne funkcje, np. urządzenie dociskowe, obsługa przekładek i obsługa palet
- Specjalne widły do żywności oraz materiałów niebezpiecznych i chemicznych
- Dostępne oprogramowanie do paletyzacji i depaletyzacji dla robotów Yaskawa/ABB
Funkcje serii
IP54
Pneumatyczne
Chwyt od zewnątrz
Zsynchronizowane szczęki chwytne
Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu do utrzymania nacisku
Pneumatyczne