Odniesienie do komponentu
Automatyczne wykrywanie chwytaka
Zmieniarka narzędzi | Komponenty | Inżynieria mechaniczna i zakładowa

Zmieniacz narzędzia
Seria WWR1000

- Dostępne ustandaryzowane moduły do przesyłu energii (np. hydraulika, magistrala, prąd sygnału, prąd zasilający i inne)
- Do operowania ciężarami do 1000 kg przy momentach do 12 000 Nm
1. Zmieniacz narzędzia

- Dostępne ustandaryzowane moduły do przesyłu energii (np. hydraulika, magistrala, prąd sygnału, prąd zasilający i inne)
- Do operowania ciężarami do 1000 kg przy momentach do 12 000 Nm
Task & Solution
W tej celi zrobotyzowanej firmy KV-Techniek B.V. nasz zmieniacz narzędzi WWR służy do automatycznego przełączania między chwytakami. Kamera 3D firmy Euclid Labs - We lead Robots określa rodzaj produktu. Następnie robot ABB Robotics wykorzystuje te dane do automatycznego wyboru właściwego chwytaka i przełączenia się na niego. Wewnętrzne przepusty mediów w naszych zmieniaczach narzędzi nadają się zarówno do sprężonego powietrza, jak i próżni, tworząc w ten sposób mechaniczne połączenie w inteligentnym systemie, w którym przetwarzanie obrazu, oprogramowanie i obsługa łączą się ze sobą.
Źródło: KV-Techniek B.V.
Wbudowane standardowe komponenty