Odniesienie do komponentu

Zakładanie uszczelek

Chwytak | Komponenty | Mobilność | Samochód

Chwytak montażowy O-ringów z zewnątrz
Seria GS

  • Skok rozwierający regulowany za pomocą pierścienia nastawczego znajdującego się na obudowie
  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
więcej
1. Chwytaki do zastosowań specjalnych
  • Skok rozwierający regulowany za pomocą pierścienia nastawczego znajdującego się na obudowie
  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
więcej
Task & Solution

Opracowane przez VS Engineering S.r.l. stanowisko do montażu uszczelek w komponentach dla przemysłu motoryzacyjnego wymaga maksymalnej precyzji i niezawodności procesu. Aby spełnić te wymagania, VS Engineering polega na naszym chwytaku montażowym O-ring serii GS - doskonale zintegrowanym z zaawansowaną koncepcją systemu dla niezawodnych, zautomatyzowanych procesów montażowych

:

  • Do 5 milionów cykli bezobsługowych dla maksymalnej dostępności
  • Stopień ochrony IP30
  • Zintegrowany czujnik pola magnetycznego i czujnik indukcyjny do niezawodnego monitorowania procesu
  • Regulowany skok rozprężania zapobiega nadmiernemu rozciągnięciu o-ringu i zapewnia stałą jakość produkcji

Zmienia to wrażliwą czynność montażową w stabilny, wydajny i zautomatyzowany proces - idealny dla wysokich wymagań jakościowych przemysłu motoryzacyjnego.

Dowiedz się więcej tutaj: Strona główna

 


PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość