Odniesienie do komponentu

Aplikacja GEH6000

Chwytak | Komponenty

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GEH6000IL

  • Silnik prądu stałego z enkoderem połączony z przekładnią zębatkową/ślimakową
  • IO-Link on board
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Silnik prądu stałego z enkoderem połączony z przekładnią zębatkową/ślimakową
  • IO-Link on board
więcej
Task & Solution

GEH6040IL płynnie integruje się z systemami, zapewniając jednocześnie wyjątkową wydajność.

  • Długi skok, wszechstronność: Idealna do obsługi zarówno delikatnych, jak i ciężkich elementów.
  • 5 milionów cykli bezobsługowych: Zaprojektowany z myślą o niezawodności i trwałości
  • Zintegrowane czujniki za pośrednictwem IO-Link: Precyzyjna kontrola bez wysiłku
  • Technologia napędu bezszczotkowego: zapewnia optymalną kontrolę pozycji, prędkości i siły
  • Delikatny, ale mocny: Opcje mechanicznego samoblokowania dla ciężkich przedmiotów lub delikatnego chwytania dla delikatnych komponentów

PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość