Odniesienie do komponentu

Wysokowydajna obsługa ciężkich komponentów

Chwytak | Komponenty | Inżynieria mechaniczna i zakładowa

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GH6000

  • Napęd bezpośredni synchronizowany poprzez koło zębate
  • Prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pozwala uzyskać maksymalne pochłanianie sił i momentu
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Napęd bezpośredni synchronizowany poprzez koło zębate
  • Prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pozwala uzyskać maksymalne pochłanianie sił i momentu
więcej
Task & Solution

Obsługa dużych, ciężkich elementów wymaga czegoś więcej niż tylko siły - wymaga precyzji, stabilności i w pełni zintegrowanego rozwiązania. FANUC Europe M-950iA w połączeniu z rozwiązaniem systemowym dwóch chwytaków GH6000 oferuje właśnie to. Takie połączenie zapewnia kontrolowane, niezawodne ruchy i maksymalną wydajność w wymagających zastosowaniach. 2-szczękowe chwytaki równoległe GH6000 zostały zaprojektowane z myślą o dużych siłach i dużych odległościach chwytania - są wystarczająco wytrzymałe do najtrudniejszych zastosowań, charakteryzują się długą żywotnością i bezawaryjną pracą.


PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość