Odniesienie do systemu
Urządzenie wielofunkcyjne
Chwytak | Rozwiązania systemowe | Inżynieria mechaniczna i zakładowa | Drewno i kompozyty

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
Zadanie
Wielofunkcyjna jednostka do obróbki elementów w kształcie płyt w połączeniu z wierceniem oraz montażem gniazd podłogowych.
Rozwiązanie
Kompaktowa jednostka z różnymi funkcjami obróbki w różnych pozycjach jednostki. Integracja własnych chwytaków pneumatycznych Zimmer do przenoszenia części jako jednostki dodatkowej. Rdzeniem MFU jest przekładnia wiertarska z indywidualnie wyjmowanymi wrzecionami wiertarskimi, a także jednostka pomocnicza do pulsacyjnego wciskania gniazd podłogowych.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
Pneumatyczne
Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
| Rodzaj napędu | PNEU |
| Maks. siła chwytania | 3000 [N] |
| Wizualizacja graficzna | KRAFT |
| Zabezpieczenie chwytaka | DRUCKSICHER |
| Skok maks. | 60 [mm] |
| Waga systemu | 50 [kg] |
| Maks. waga elementu obrabianego | 30 [kg] |
Wbudowane standardowe komponenty