GP12-C
![](/fileadmin/_processed_/7/6/csm_SOM_BIL_BAU_GP12-C__SALL__AIN__V2_5037b87b9b.png)
Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP
"Nieustanny lider"
- Sprawdzona technika
Sprawdzona od ponad 20 lat niezawodność gwarantuje użytkownikom bezawaryjną produkcję. - Bardzo krótkie czasy cykli
Powodujące niewielkie tarcie zaokrąglone prowadnice umożliwiają krótkie czasy cykli i dzięki temu dużą produkcję. - Bezusterkowa praca ciągła
Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
Wyposażenie/opcje
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP30
- Czujnik pola magnetycznego
- Czujnik indukcyjny
Dane techniczne
Skok na szczękę | 3 [mm] |
Siła chwytająca przy zamykaniu | 8.4 [N] |
Siła chwytająca przy otwieraniu | 4 [N] |
Czas zamykania | 0.02 [s] |
Czas otwierania | 0.02 [s] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.05 [mm] |
Ciśnienie robocze min. | 3 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 8 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza min. | +5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 0.4 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP30 |
Masa | 0.034 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/9/1/csm_SOM_SCH_FUN_GP-C__SALL__AIN__V1_ae03ac2860.png)
- Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły - Nastawna krzywka przełączająca
Do sprawdzania pozycji - Szczęka chwytająca
Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - Prowadnica okrągła
Pochłanianie sił i momentów - Element zaciskowy
Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Wpust sprawdzający
Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego