IRB 1300-11/0.9

  • 内置力矩传感器,功率和力限制出色
  • 机器人采用安全设计,几何形状圆润,无挤压/夹紧点
  • 经过安全认证,3 类,PL d
  • 与机械臂侧接口的交互更优
  • 在节能型 OmniCore 控制系统上运行
  • 手部指导(教学过程中)
机器人制造商ABB
机器人系列IRB 1300
荷载11 [kg]
机械手控制器OmniCore C30
工作范围900 [mm]
功能安全通过 EN ISO 10218-1:2011 安全认证
定位精度+/-0,02 [mm]