ZK1045

切割钳
ZK1000 系列

  • 超轻
    因为重量轻,所以可选小一号的移动轴,从而减少投入资金
  • 配置磁性传感检测
    市面上很少的可靠的可检测位置并由程序控制剪切工序的切割钳
  • 您自己决定!
    浇口和钢丝:您可选择多种不同形状和材质的剪切刀来适合于您的应用
设备/选项
  • (最多)5 百万次循环免维护
  • 弹簧式自锁/常开
  • IP30
  • 磁场传感器
单边行程4.25 [°]
最大可剪切直径Ø (塑料)7 [mm]
最大可剪切直径Ø (铜) 2.6 [mm]
最大可剪切直径Ø (钢)2 [mm]
闭合抓取力矩98 [Nm]
闭合时间0.06 [s]
张开时间0.2 [s]
操作气压2 ... 6 [bar]
额定操作气压6 [bar]
操作温度5 ... +80 [°C]
每循环耗气体积32 [cm³]
认证LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护IP30
重量0.29 [kg]
最大可剪切直径Ø (硬塑料)5 [mm]
最大可剪切的钢琴线直径Ø 1 [mm]
直插接头-快接式
传感器和能源供应
详情
角度接头-快接式
传感器和能源供应
详情
传感器支架
配件
详情
磁场传感器直的,电缆5m
传感器和能源供应
详情
磁场传感器直的,电缆0.3m-插头M8
传感器和能源供应
详情
用于剪切塑料15°可换剪头
配件
详情
用于剪切塑料40°可换剪头
配件
详情
用于剪切塑料0°可换剪头
配件
详情
用于剪切塑料剪头
配件
详情
用于剪切钢铁 0°可换剪头
配件
详情
用于剪切钢铁 30°可换剪头
配件
详情
用于钢材的 0° 硬质合金切削插件
配件
详情
用于剪切钢铁可换35°剪头
配件
详情
个性化
利用率
  • 制药、医疗、化妆品和食品行业
  • 包装和生产机械
优势
  • 材料和涂层经过 FDA 认证
  • 不会对产品造成有害污染
详情
利用率
  • 在易燃材料环境中使用
优势
  • 确保过程安全
  • 经过认证
  • 所有产品和等级均可认证
详情
  1. 可替换刀口
    对应特殊的剪切形状可灵活应用
  2. 回弹弹簧
    复位刀口
  3. 安装卡
    用于放置安装磁性传感器
  4. 磁性传感器
    用于位置检测
  5. 驱动
    单作用气缸
  6. 外壳
    硬涂层铝合金
  7. 安装和定位
    通过插入式,螺纹式和锁销式
  8. 能源供应