PRN1-270-B

旋翼式气缸
PRN 系列
"经济型"
- 专注于重点
最经济适用的摆缸降低您的生产成本 - 终端位置缓冲
摆到最终位置时用液压缓冲,这样使您的生产更稳 定,使用寿命更长。 - 仿传动轴结构
该轴不仅坚固,也可以单独调整
设备/选项
(最多)一百五十万次循环免维护
IP54
接近传感器
可定位 2 个位置
270° 旋转角度
技术数据
| 摆动角度 | 270 [°] |
| 扭矩 | 0.15 [Nm] |
| 初始角度 | 45 [°] |
| 旋转角度公差 | 0° / +4° [°] |
| 摆动时间 | 0.24 [s] |
| 操作气压 | 2 ... 7 [bar] |
| 额定操作气压 | 6 [bar] |
| 操作温度 | -5 ... +80 [°C] |
| 每循环耗气体积 | 2.8 [cm³] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 根据IEC 60529标准安全保护 | IP54 |
| 重量 | 0.04 [kg] |
资料下载
PDF 数据表
下载