SB100G

摆动手指
SBZ 系列

"卓越的"

  • 带有螺旋槽纹技术的缓冲器
    卓越的终端缓冲使摆缸在短时间内带动更大的负载, 这样提高了您机器的工作输出量
  • 通过齿轮组来完成力的转换
    强固的齿轮可保证精度,可靠性和长寿命,并确保了平滑的工作
  • 无间断的持续工作
    “德国制造”象征着我们决不妥协的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
设备/选项
  • 90° 旋转角度
  • 180° 旋转角度
  • 法兰
  • 反向轴承(无驱动)
操作气压Fehlende Variable [bar]
额定操作气压6 [bar]
操作温度5 ... +80 [°C]
认证LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护IP54
重量2.7 [kg]
FD2000 [N]
FZ1200 [N]
气压安全阀
传感器和能源供应
详情
带快速排气装置的压力安全阀
传感器和能源供应
详情
接近开关电缆5m-直接出线
传感器和能源供应
详情
M8 电感式接近开关
传感器和能源供应
详情
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
插入式弯角连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
可焊线的插入式直联接头 - M8连接头
传感器和能源供应
详情
可焊线的插入式直联接头 - M12连接头
传感器和能源供应
详情
个性化
利用率
  • 制药、医疗、化妆品和食品行业
  • 包装和生产机械
优势
  • 材料和涂层经过 FDA 认证
  • 不会对产品造成有害污染
详情
利用率
  • 在易燃材料环境中使用
优势
  • 确保过程安全
  • 经过认证
  • 所有产品和等级均可认证
详情
  1. 双向轴承轴
    坚固,高保持力和扭矩
  2. 动力法兰
    具备终端限位的大型号法兰和大的中心孔(SB150型号以上)
  3. 力的转化
    稳定的齿轮组 精准,可靠,耐用
  4. 位置检测
    接近式开关检测0°和90°位置 可调节转动检测凸轮检测块
  5. 驱动
    双作用气缸
  6. 节流阀
    用于控制流量(随货赠送)
  7. 安装和定位
    多个不同的安装面可方便安装
  8. 内置专利技术的油压缓冲器
    最终位置缓冲可调节