LI40-90S

线性气缸
LI 系列

  • 大定位法兰
    大连接面简化了您的设计并且可牢固连接后续工具
  • 终端位置缓冲
    摆到最终位置时用液压缓冲器平缓缓冲,这样使您的生产更稳定,应用使用寿命更长
  • 无间断的持续工作
    “德国制造”象征着我们精益求精的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
设备/选项
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • 弹性体终端位置减振装置
  • Powerstop 终端位置减振装置
  • IP54
  • 接近传感器
  • 2 路导向
行程90 [mm]
压力270 [N]
最大收缩力270 [N]
无负载时运行时间0.09 [s]
额定操作气压6 [bar]
操作温度5 ... +80 [°C]
每循环耗气体积100 [cm³]
认证LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护IP54
重量2.9 [kg]
Fa最大负载300 [N]
最大偏移值A0.09 [mm]
流量控制阀 - 转动式
传感器和能源供应
详情
接近开关, M12
传感器和能源供应
详情
适配板
配件
详情
停止位置调节螺丝
传感器和能源供应
详情
缓冲器
配件
详情
工业缓冲器 PowerStop
PowerStop 工业缓冲器
详情
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
插入式弯角连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
中心定位环
配件
详情
个性化
利用率
  • 制药、医疗、化妆品和食品行业
  • 包装和生产机械
优势
  • 材料和涂层经过 FDA 认证
  • 不会对产品造成有害污染
详情
利用率
  • 在易燃材料环境中使用
优势
  • 确保过程安全
  • 经过认证
  • 所有产品和等级均可认证
详情
  1. 导轨
    抛光的加固钢杆
  2. 安装块
    安装接近开关
  3. 驱动
    双作用气缸
  4. 能源供应
    减少排气时间
  5. 终端位置确认螺丝
    直接检测法兰位置 随厂包括
  6. 最终位置缓冲
    用塑料缓冲器或专利技术的油压缓冲器
  7. 活塞杆
    抛光镀硬铬钢 D型号里面是一体的
  8. 工具端连接法兰
    用于特定应用的连接板(由客户提供)