保护等级

- 防止异物进入的导轨
- 可在最恶劣的条件下使用
可定制系列

2指长行程平行抓手
GH6000 系列
气动
单边行程
20 mm - 200 mm
抓取力
150 N - 3400 N
抓手手指长度
150 mm - 400 mm
免维护周期最大。
10 百万
IP 等级
IP40 / IP54
重量
0.33 kg - 24 kg

2指长行程平行抓手
GEH6000IL系列
电动
单边行程
40 mm - 80 mm
抓取力
180 N - 1800 N
抓手手指长度
100 mm - 160 mm
免维护周期最大。
5 百万
洁净室级别
3 / 4
IP 等级
IP40 / IP54
重量
0.74 kg - 3.6 kg

2指平行抓手
GPP5000AL 系列
气动
单边行程
2.5 mm - 25 mm
抓取力
85 N - 4710 N
抓手手指长度
55 mm - 225 mm
免维护周期最大。
15 百万
洁净室级别
4
IP 等级
IP40
重量
0.078 kg - 7.5 kg
应用说明
- 用于在严重脏污的环境中搬运工件。
- 防止夹具产生污染。
资料下载
PDF 数据表
下载