卫生设计

- 符合 FDA 标准的材料
- 满足 GMP A 级要求
- 耐侵蚀性介质
可定制系列

2指平行抓手
GEP2000系列
电动
单边行程
6 mm - 20 mm
抓取力
145 N - 500 N
抓手手指长度
60 mm - 120 mm
免维护周期最大。
10 百万
洁净室级别
2
IP 等级
IP40 / IP54
重量
0.18 kg - 1.3 kg

2指长行程平行抓手
GEH6000IL系列
电动
单边行程
40 mm - 80 mm
抓取力
180 N - 1800 N
抓手手指长度
100 mm - 160 mm
免维护周期最大。
5 百万
洁净室级别
3 / 4
IP 等级
IP40 / IP54
重量
0.74 kg - 3.6 kg

2指水平旋转抓手
REP2000 系列
电动
单边行程
10 mm
抓取力
145 N
抓手手指长度
60 mm
IP 等级
IP40 / IP54
重量
1 kg - 1.1 kg
应用说明
- 由于采用了 PET、PEAK、不锈钢或经认可的涂层,并且适用于洁净室,这些机械手可用于电气、制药、医疗、化妆品和食品行业。可根据型号使用过氧化氢进行清洁。
资料下载
PDF 数据表
下载