GH63100-B

2指长行程平行抓手
GH6000 系列

"强固"

  • 抓手手指可比一般标准最大长出25%
    高保持力和高扭矩确保您使用的灵活性和最高动态化
  • 力量可高出一般标准30%
    最优的力和重量的平衡设计的结果是可以使用更小尺寸的部件来完成任务,从而减少了您的成本
  • 无间断的持续工作
    “德国制造”象征着我们决不妥协的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
  • 在抓手手指设计合理的前提下,压力下降时通过夹紧元件固定工件(仅适用于GHK型)
设备/选项
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • IP40
  • 磁场传感器
  • 接近传感器
单边行程100 [mm]
标定夹持力2100 [N]
闭合抓取力2100 [N]
张开抓取力1700 [N]
闭合时间0.65 [s]
张开时间0.65 [s]
已安装的抓手手指的自最大重3.5 [kg]
最大抓手手指长度300 [mm]
重复定位精度 +/-0.05 [mm]
操作气压3 ... 8 [bar]
额定操作气压6 [bar]
操作温度+5 ... +80 [°C]
每循环耗气体积809 [cm³]
认证LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护IP40
重量9.5 [kg]
铝质通用手指
配件
详情
钢质通用手指
配件
详情
可更换手指非固定件套装
配件
详情
更换手指固定件
配件
详情
铝质行程调整模块
配件
详情
钢质行程调整模块
配件
详情
适配板
配件
详情
带快速排气装置的压力安全阀
传感器和能源供应
详情
气压安全阀
传感器和能源供应
详情
M8 电感式接近开关
传感器和能源供应
详情
接近开关电缆5m-直接出线
传感器和能源供应
详情
倾斜的磁场传感器,电缆0.3 m-插头M8
传感器和能源供应
详情
倾斜的磁场传感器,电缆5m
传感器和能源供应
详情
磁场传感器直的,电缆0.3m-插头M8
传感器和能源供应
详情
磁场传感器直的,电缆5m
传感器和能源供应
详情
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
插入式弯角连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
可焊线的插入式直联接头 - M8连接头
传感器和能源供应
详情
可焊线的插入式直联接头 - M12连接头
传感器和能源供应
详情
个性化
利用率
  • 为磨床和铣床上料
优势
  • 可在最恶劣的条件下使用
  • IP 防护等级更高
  • 防止颗粒意外进入
  • 易于清洁
详情
个性化
利用率
  • 制药、医疗、化妆品和食品行业
  • 包装和生产机械
优势
  • 材料和涂层经过 FDA 认证
  • 不会对产品造成有害污染
详情
利用率
  • 在易燃材料环境中使用
优势
  • 确保过程安全
  • 经过认证
  • 所有产品和等级均可认证
详情
  1. 安装块
    安装接近开关
  2. 安装和定位
    多个不同的安装面可方便安装
  3. 可拆卸中心定位环
    快速便捷的手指安装
  4. 导轨滑块
    独立手指安装
  5. 精准的T型轨道
    坚固,高保持力和扭矩
  6. 驱动
    两个双作用气缸 由齿轮同步
  7. 能源供应
    可从多个面供气 注意: 操作长行程抓手时永远要使用流量控制阀(速度调节)
  8. 坚固且轻的外壳
    硬涂层铝合金