GPH84080N-00-A

2指长行程平行抓手
GPH8000 系列

"强有力的"

  • 可匹配更长更重的手指
    尽管采用扁平结构,但在机器装载大型工件(例如发动机缸体或轮辋)时几乎对夹爪手指的设计没有限制
  • 同步、非同步和工件固定
    选择夹爪手指同步或异步运动并通过集成的夹紧元件提高过程安全性,以在压力下降时固定工件
  • 防尘
    导轨上配备了除屑器, 在最恶劣的环境下您可以放心使用抓手。
设备/选项
  • (最多)5 百万次循环免维护
  • IP54
  • 耐腐蚀
  • 接近传感器
  • 夹爪同步运动
夹爪同步运动
单边行程80 [mm]
闭合/张开抓取力3300 / 3300 [N]
闭合时间0.9 [s]
张开时间0.9 [s]
已安装的抓手手指的自最大重45 [kg]
最大抓手手指长度900 [mm]
重复定位精度 +/-0.05 [mm]
操作气压4 ... 8 [bar]
额定操作气压6 [bar]
操作温度+5 ... +80 [°C]
每循环耗气体积1215 [cm³]
认证LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护IP54
重量34 [kg]
接近开关, M12
传感器和能源供应
详情
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
插入式弯角连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
可焊线的插入式直联接头 - M8连接头
传感器和能源供应
详情
可焊线的插入式直联接头 - M12连接头
传感器和能源供应
详情
工业缓冲器 PowerStop
PowerStop 工业缓冲器
详情
个性化
利用率
  • 适用于超大型工件,如托盘
  • 夹持系统结构可定制
优势
  • 机械抓手的工作范围可自定义
  • 可单独使用,也可作为 2、3、4 或多重机械抓手使用
详情
个性化
利用率
  • 制药、医疗、化妆品和食品行业
  • 包装和生产机械
优势
  • 材料和涂层经过 FDA 认证
  • 不会对产品造成有害污染
详情
利用率
  • 在易燃材料环境中使用
优势
  • 确保过程安全
  • 经过认证
  • 所有产品和等级均可认证
详情
  1. 夹紧元件
    压力下降时固定工件
  2. 驱动
    两个双作用气缸
  3. 行程调节
    可通过行程调整螺丝在两侧进行
  4. 导轨滑块
    独立手指安装
  5. 能源供应
    可从多个面供气 注意: 操作长行程抓手时永远要使用流量控制阀(速度调节)
  6. 安装块
    安装接近开关
  7. 柱形导轨
    密封圆形导轨适用于恶劣环境 免维护的滑动轴承衬套
  8. 同步
    通过齿轮和齿条 已封装并防尘防污 也可订购异步款式