GK15N-B

2指张角式抓手
GK 系列

"紧凑的"

  • 经证实的技术
    经过20年,产品通过应用证实了我们的可靠性,这 就意 味着我们的产品不会因质量而影响您的生产进程。
  • 最好的力与空间的利用比率
    确保在最小的安装空间内 提供最大的抓取力
  • 灵活的行程调整
    您可以根据您应用需要使用调节螺丝调节其180°的张开角度
设备/选项
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • IP20
  • 机械式自锁
  • 磁场传感器
  • 接近传感器
单边行程90 [°]
闭合抓取力矩1.2 [Nm]
闭合抓取力70 [N]
闭合时间0.1 [s]
张开时间0.1 [s]
重复定位精度 +/-0.06 [mm]
操作气压3 ... 8 [bar]
额定操作气压6 [bar]
操作温度5 ... +80 [°C]
每循环耗气体积2 [cm³]
认证LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护IP20
重量0.096 [kg]
缓冲止停
配件
详情
直插接头-快接式
传感器和能源供应
详情
流量控制阀 - 转动式
传感器和能源供应
详情
接近开关安装座
配件
详情
接近开关电缆5m-直接出线
传感器和能源供应
详情
接近开关电缆 0.3m - M8连接头
传感器和能源供应
详情
2点传感器,电缆5m
传感器和能源供应
详情
2点传感器盖,电缆0.3 m-插头M8
传感器和能源供应
详情
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
插入式弯角连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
可焊线的插入式直联接头 - M8连接头
传感器和能源供应
详情
可焊线的插入式直联接头 - M12连接头
传感器和能源供应
详情
中心定位环
配件
详情
个性化
利用率
  • 制药、医疗、化妆品和食品行业
  • 包装和生产机械
优势
  • 材料和涂层经过 FDA 认证
  • 不会对产品造成有害污染
详情
利用率
  • 在易燃材料环境中使用
优势
  • 确保过程安全
  • 经过认证
  • 所有产品和等级均可认证
详情
  1. 缓冲止停
    吸收重且长手指的动能
  2. 坚固且轻的外壳
    硬涂层铝合金
  3. 行程调节螺丝
    可调节张开角度
  4. 有导轨的肘节杆装置
    抓手手指同步移动 机械自锁
  5. 安装块
    安装接近开关
  6. 检测槽
    用于放置安装磁性传感器
  7. 内置保持力安全装置
    气缸内置弹簧作为能量储存
  8. 能源供应
    可从多个面供气