GK20NC-B

2指张角式抓手
GK 系列
"紧凑的"
- 经证实的技术
经过20年,产品通过应用证实了我们的可靠性,这 就意 味着我们的产品不会因质量而影响您的生产进程。 - 最好的力与空间的利用比率
确保在最小的安装空间内 提供最大的抓取力 - 灵活的行程调整
您可以根据您应用需要使用调节螺丝调节其180°的张开角度
设备/选项
(最多)1 千万次循环免维护
弹簧式自锁/常闭
IP20
机械式自锁
磁场传感器
接近传感器
技术数据
| 单边行程 | 90 [°] |
| 闭合抓取力矩 | 4.2 [Nm] |
| 弹簧确保的最小力矩 | 1.2 [Nm] |
| 闭合抓取力 | 210 [N] |
| 闭合时间 | 0.2 [s] |
| 张开时间 | 0.2 [s] |
| 重复定位精度 +/- | 0.05 [mm] |
| 操作气压 | 5 ... 8 [bar] |
| 额定操作气压 | 6 [bar] |
| 操作温度 | 5 ... +80 [°C] |
| 每循环耗气体积 | 11 [cm³] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 根据IEC 60529标准安全保护 | IP20 |
| 重量 | 0.3 [kg] |
产品结构图

- 缓冲止停
吸收重且长手指的动能 - 坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金 - 行程调节螺丝
可调节张开角度 - 有导轨的肘节杆装置
抓手手指同步移动 机械自锁 - 安装块
安装接近开关 - 检测槽
用于放置安装磁性传感器 - 内置保持力安全装置
气缸内置弹簧作为能量储存 - 能源供应
可从多个面供气