GD540

长行程3指定心抓手
GD500 系列

"扁平的"

  • 水平方向的驱动减少了占位高度
    减少您应用中的外形干涉
  • 经证实的T型导轨
    经过考量和实践证实我们的导轨技术在业内是最可靠 的
  • 无间断的持续工作
    “德国制造”象征着我们决不妥协的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
设备/选项
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • IP40
  • 接近传感器
单边行程40 [mm]
闭合抓取力2480 [N]
张开抓取力2480 [N]
闭合时间0.35 [s]
张开时间0.35 [s]
重复定位精度 +/-0.05 [mm]
操作气压3 ... 8 [bar]
额定操作气压6 [bar]
操作温度+5 ... +80 [°C]
每循环耗气体积440 [cm³]
认证LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护IP40
重量22 [kg]
直插接头-快接式
传感器和能源供应
详情
角度接头-快接式
传感器和能源供应
详情
快泄阀
传感器和能源供应
详情
气压安全阀
传感器和能源供应
详情
带快速排气装置的压力安全阀
传感器和能源供应
详情
接近开关电缆5m-直接出线
传感器和能源供应
详情
M8 电感式接近开关
传感器和能源供应
详情
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
插入式弯角连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
可焊线的插入式直联接头 - M8连接头
传感器和能源供应
详情
可焊线的插入式直联接头 - M12连接头
传感器和能源供应
详情
个性化
利用率
  • 制药、医疗、化妆品和食品行业
  • 包装和生产机械
优势
  • 材料和涂层经过 FDA 认证
  • 不会对产品造成有害污染
详情
利用率
  • 在易燃材料环境中使用
优势
  • 确保过程安全
  • 经过认证
  • 所有产品和等级均可认证
详情
  1. 坚固且轻的外壳
    硬涂层铝合金
  2. 可拆卸中心定位环
    快速便捷的手指安装
  3. 安装和定位
  4. 导轨滑块
    硬化处理钢 独立手指安装
  5. 精准的T型轨道
    坚固,高保持力和扭矩
  6. 凸轮
    同步手指运动
  7. 驱动
    三个双作用气缸
  8. 安装块
    安装接近开关