生产线内公差补偿,无需停产

面向汽车、航空及机械制造业的 OEM 与集成商

在现代生产过程中,垫片单元对补偿制造公差起着至关重要的作用。所谓垫片补偿工艺,可校正微米至毫米级的偏差,确保精准配合与最佳间隙。过去,垫片补偿往往依赖员工经验,过程既耗时又易出错。然而,随着自动化程度与质量要求不断提升,尤其对汽车和航空业 OEM 而言,这种方法渐显局限。

欢迎咨询了解我们的垫片单元,将您的生产线提升到新高度!

联系方式

生产不停歇

在运行过程中校正公差偏差

自动化垫片补偿可实现连续、可重复且高精度的公差补偿:

  • 测量系统实时检测偏差
  • 数据直接传输至垫片单元
  • 自动调整,无需停机

适用于各种场合的垫片单元

我们的产品组合

我们的产品是我们数十年来在自动化领域积累专业知识的结晶,包括垫片单元。因此,我们能够针对每一种应用场景,为您提供量身定制的、符合您需求的理想产品:

您的优势:

  • 长期服务于知名车企的研发伙伴
  • 一站式掌握全面的自动化知识
  • 量身定制解决方案,满足您的需求
  • 服务全程一口对接:从咨询、开发到集成

小型 电动垫片

01SYS002286-02

技术数据:

  • 最大行程:+/-6 mm
  • 机械式自锁功能:通过蜗轮蜗杆传动装置实现机械自锁
  • 压力:50 N
  • 速度:60 mm/s
  • 最大耗电量:5 A
  • 电压:24 V
  • 重复定位精度:+/-0.05 mm
  • 位置检测:集成式
  • 驱动:BLDC 电机

大号 电动垫片

01SYS002286-03

技术数据:

  • 行程:+/- 25 mm
  • 承载力:移动质量最高 150 kg(含变速器)/静态载荷最高 180 kg
  • 定位精度:<0.05 mm
  • 集成式编码器
  • 接口:IO-Link,负载与编码器信号电源分离
  • 移动速度:10 mm/s
  • 已安装 MBPS2001AS1 夹紧装置。保持力 2x 900 N
  • 集成夹紧装置供气系统
  • 螺距 P=5 mm 的滚珠丝杠
  • 导轨尺寸为 20 mm 的直线滑轨
  • 必须确保编码器的信号电压

弹性垫片(气动/电动)

包括哪些内容?

技术数据:

  • 最大行程:+/-5 mm
  • 机械式自锁功能:通过丝杆和螺母实现机械自锁
  • 保持力:1,800 N
  • 速度:0.5 mm/s
  • 位置检测:集成式
  • 气动阀和控制系统:集成式
  • 驱动方式:气动 / 2 个带升降气缸的活塞

自动化垫片补偿有哪些优点?

目标:降低成本、缩短周转时间

降低生产成本
周转时间更短
始终如一的高品质

自动化垫片补偿的目标很明确:在高度自动化的制造过程中,实现更精确、更快速、更具可重复性的公差补偿。 与手动操作不同的是,自动化垫片补偿可在不中断生产的情况下实时进行。垫片单元已完全集成到控制系统中,可通过 PLC 或手动操作。

实际应用案例:

  • 白车身安装:用于定位的灵活垫片单元
  • 挡泥板安装:毫米级精确定位
  • 抓取系统:补偿不同的板材厚度以优化间隙尺寸

常见问题解答——关于垫片补偿的常见问题

“垫片补偿”是什么意思?

垫片补偿是指通过使用所谓的垫片(补偿元件)来有针对性地补偿部件之间的尺寸偏差。目标是实现精确配合,发挥最佳功能。

为什么自动垫片补偿比手动垫片补偿更好?

自动化垫片补偿具有决定性优势:

  • 精度和重复定位精度更高
  • 减少人为因素导致的错误
  • 流程速度更快,无需生产线停机
  • 可扩展,适用于大规模批量生产
自动垫片单元的工作原理是怎样的?

检测站点会测量部件的实际偏差。随后,相关数据被传输至垫片单元,该单元会自动调整至所需位置。控制系统采用以下两种控制方式:

  • 通过带有预存数据集的 PLC
  • 或通过手动输入
是否需要为垫片补偿而停止生产?

不。我们的垫片解决方案采用在线式工作模式。这意味着,公差补偿在连续的生产过程中进行,无需中断生产流程。

垫片单元能为 OEM 厂商带来哪些优势?

OEM 厂商尤其可从以下方面获益:

  • 降低人工成本
  • 缩短循环时间
  • 产品质量稳定
  • 不同款型生产灵活

联系方式:

个人资料
消息