HK1501G

夹紧元件
HK 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无需工具即可打开和关闭(双稳态)
    通过旋转钳制杆
  • 免维护
    50,000 次静态钳制循环
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
THKGSR15GSR..T显示变量
THKGSR15GSR..V显示变量
操作手动
保持力1200 [N]
钳制扭矩4 [Nm]
B10d值50000
定位精度+/-0,02 [mm]
操作温度-10 ... +70 [°C]
认证LABS / REACH / RoHS
重量0.1 [kg]
功能钳制
情况N (双稳态) 保持停留在当前位置
安装方向从上方
最大。长度夹紧25
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 塑料钳制杆
    可自由调整(抬起即分离)
  3. 钳口
    浮动式安装保证了对称的力量传递。
  4. 外壳