MCPS1200MW-LP

夹紧元件
MCPS 系列
- 小巧的结构型式
适用于所有常见的小型成型导轨 - 无能量关闭 (NC)
通过弹簧蓄能 - 长久耐用
500 万次静态钳制循环 - 更大的保持力
通过使用 PLUS 空气控制 - 安全元件
在断电时牢固钳制
匹配导轨/货车组合
| 导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
|---|---|---|---|---|
| HepcoMotion | MLGB | 12 | MLGB..C | 显示变量 |
| HepcoMotion | MLGB | 12 | MLGB..L | 显示变量 |
| HepcoMotion | MLGB | 12 | MLGB..N | 显示变量 |
| IKO | LWLF | 24 | LWLF..B | 显示变量 |
| IKO | LWLF | 24 | LWLF..BCS | 显示变量 |
| IKO | LWLF | 24 | LWLF..CS | 显示变量 |
| IKO | LWLF | 24 | LWLFC..B | 显示变量 |
| IKO | LWLF | 24 | LWLFG..B | 显示变量 |
| INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 12 | KWEM..-W | 显示变量 |
| INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 12 | KWEM..-WL | 显示变量 |
| INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 12 | KWEM..-WC | 显示变量 |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBW | 显示变量 | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWD | 显示变量 | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWM | 显示变量 | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWN | 显示变量 | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWZ | 显示变量 | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBW | 显示变量 | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWM | 显示变量 | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWN | 显示变量 | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWZ | 显示变量 | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEWZB | 显示变量 | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SSEBW | 显示变量 | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZB | 显示变量 | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZLB | 显示变量 | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZMB | 显示变量 | |
| NB | SEBSW | 12 | A | 显示变量 |
| NB | SEBSW | 12 | AY | 显示变量 |
| NB | SEBSW | 12 | B | 显示变量 |
| NB | SEBSW | 12 | BY | 显示变量 |
| NB | SEBW | 12 | A | 显示变量 |
| NB | SEBW | 12 | A-N | 显示变量 |
| NB | SEBW | 12 | AY | 显示变量 |
| NB | SEBW | 12 | AY-N | 显示变量 |
| PMI | MSD | 12 | MSD-LM | 显示变量 |
| PMI | MSD | 12 | MSD-M | 显示变量 |
| Schneeberger | MN | 24 | MNN | 显示变量 |
| Schneeberger | MN | 24 | MNNL | 显示变量 |
| THK | HRW | 14 | HRW..LRM | 显示变量 |
| THK | SHW | 14 | SHW..CAM | 显示变量 |
| THK | SHW | 14 | SHW..CRM | 显示变量 |
| THK | SRS-W | 12 | SRS..WM | 显示变量 |
| THK | SRS-W | 12 | SRS..WN | 显示变量 |
| HIWIN | MGW | 12 | MGW..C | 显示变量 |
| HIWIN | MGW | 12 | MGW..H | 显示变量 |
技术数据
| 操作 | 气动 |
| 保持力 | 145 [N] |
| 操作气压 | 4 ... 6.5 [bar] |
| 情况 | NC (Normally Closed) 在无压状态下关闭 |
| PLUS 接口可行 | 否 |
| B10d值 | 5000000 |
| 定位精度+/- | 0,05 [mm] |
| 张开时间 | 0.01 [s] |
| 闭合时间 | 0.015 [s] |
| 操作温度 | -10 ... +70 [°C] |
| 认证 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 0.12 [kg] |
| 功能 | 钳制 |
| 安装方向 | 从上方 |
| 每循环耗气体积 | 2 [cm³] |
| 最大。长度夹紧 | 52.5 |
产品结构图

- 小型成型导轨
适用于所有常见的小型成型导轨 - 楔形传动机构
在活塞和钳制钳口之间力的传输 - 钳口
压在成型导轨的自由面上 - 外壳
- 气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构 - 弹簧蓄能
用于无压力关闭钳制单元 - 滑块
用于浮动式安装