HK0500MW

夹紧元件
miniHK 系列

  • 小巧的结构型式
    适用于所有常见的小型成型导轨
  • 无需工具即可打开和关闭(双稳态)
    旋转滚花螺栓
  • 免维护
    50,000 次静态钳制循环
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
CPCMR-W(MRU-W)5MR-WL显示变量
CPCMR-W(MRU-W)5MR-WLC显示变量
CPCMR-W(MRU-W)5MR-WN显示变量
CPCMR-W(MRU-W)5MR-WNC显示变量
HepcoMotionMLGB5MLGB..C显示变量
HepcoMotionMLGB5MLGB..N显示变量
INATKDM..-W(KUEM..-W..)5KWEM..-W显示变量
INATKDM..-W(KUEM..-W..)5KWEM..-WC显示变量
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBW显示变量
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SSEBW显示变量
THKRSR-W5RSR..WN显示变量
THKRSR-W5RSR..WM显示变量
IGUSTS-049TW-04显示变量
IKOLWLF10LWLF..B显示变量
IKOLWLF10LWLF..N显示变量
IKOLWLF10LWLFC..B显示变量
IKOLWLF10LWLFC..N显示变量
NBSEBSW5B显示变量
NBSEBSW5BY显示变量
THKRSR-W5RSR..WTM显示变量
THKRSR-W5RSR..WTN显示变量
操作手动
保持力40 [N]
钳制扭矩0.07 [Nm]
B10d值50000
定位精度+/-0,02 [mm]
操作温度-10 ... +70 [°C]
认证LABS / REACH / RoHS
重量0.007 [kg]
功能钳制
情况N (双稳态) 保持停留在当前位置
安装方向从上方
最大。长度夹紧14
  1. 小型成型导轨
    适用于所有常见的小型成型导轨
  2. 不锈滚花螺栓
    用于打开和关闭钳制单元
  3. 钳口
    浮动式安装保证了对称的力量传递。
  4. 外壳