MKS1502K-LP

夹紧元件
MKS 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无能量关闭 (NC)
    通过弹簧蓄能
  • 长久耐用
    500 万次静态钳制循环
  • 更大的保持力
    通过使用 PLUS 空气控制
  • 安全元件
    在断电时牢固钳制
设备/选项
  • 增压连接
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B显示变量
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B-EC显示变量
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B-ESC显示变量
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B-S显示变量
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B-H显示变量
操作气动
保持力300 [N]
操作气压4 ... 6.5 [bar]
情况NC (Normally Closed) 在无压状态下关闭
PLUS 接口可行
保持力PLUS连接650 [N]
额定操作气压4 [bar]
B10d值5000000
定位精度+/-0,02 [mm]
张开时间0.01 [s]
闭合时间0.015 [s]
操作温度-10 ... +70 [°C]
根据DIN EN ISO 14644-1标准无尘室应用6
认证CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
重量0.26 [kg]
功能钳制
安装方向从上方
每循环耗气体积5 [cm³]
最大。长度夹紧58
AEPN
电-气单元
详情
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 楔形传动机构
    在活塞和钳制钳口之间力的传输
  3. 钳口
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 气动活塞
    活塞沿纵向移动楔形传动机构
  6. 弹簧蓄能
    用于无压力关闭钳制单元