NJ8-E2S-05

接近开关
NJ 系列

  • 无接触,无磨损并且免短路
  • 从直径 3 mm Ø 起可选
传感器直径-ØM8x1 [mm]
保证工作距离 Sa1,20 [mm]
额定工作距离 Sn1.50 [mm]
真实开关距离Sr1.5 [mm]
环境温度范围-25 ... +70 [°C]
开关输出PNP
开关功能常开触点 (NO)
最小电源电压10 [V DC]
最大电源电压30 [V DC]
测量工作电压24 [V DC]
电流负载量200 [mA]
测量短路电流100 [A]
负荷电容,最大500 [μF]
无功电流,衰减,最大9 [mA]
无功电流,无衰减,最大3 [mA]
余波,最大15 [%]
电气规格DC,直流电压
切换频率3000 [Hz]
电压下降2,5 [V]
'深度30 [mm]
固定类型公头
插头类型M8x1
安装类型齐平
防短路
在极性反转起到保护作用
固定长度19,5 [mm]
外壳材料不锈钢
活性表面的材料PBT
拧紧力矩8 [Nm]
基本标准IEC 60947-5-2
认证CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护IP68
功能显示
工作电压显示