SCM-C-05-00-A

- 将 IO-Link 转换为数字输入和输出端(数字 I/O),以及从数字 I/O 转换为 IO-Link
- 通过 24V电压 数字 I/O 轻松控制 智能 IO-Link 机械夹爪
- 使用相应的直观软件 guideZ 进行配置和示教
- 相应控制器类型的即用连接电缆套件
- 根据客户所需,可灵活使用一个或两个机械抓手
- 根据所需的灵活性,一个机械手最多可使用 15 个不同的工件。也可以使用两个机械手。
技术数据
| 适用于机器人类型 | ABB CRB 15000 GoFa |
| 适用于控制器类型 | ABB - OmniCore C30 |
| IO 逻辑 | PNP |
| 通讯方式 | 数字 I/O |
| 机械夹爪最大数量 | 2 |
| 引脚数量(控制系统输入端) | 12 |
| 引脚数量(控制系统输出端) | 12 |
| 接口配置 | 以太网RJ45 |
| 安装方式 | 35 mm 支承轨道 |
| 电压 | 24 [V] |
| 负载电源峰值电流 | 10 [A] |
| 逻辑电源峰值电流 | 1 [A] |
| 认证 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| 根据IEC 60529标准安全保护 | IP20 |
| 重量 | 0.58 [kg] |
产品结构图

- 状态 SCM 和 IO-Link 设备的状态显示
- 以太网RJ45 机械夹爪配置的临时连接
- 数字输入端 用于控制机械抓手执行器的数字输入端
- IO-Link / 设备 1 抓取模块 1 连接
- 数字输出端 用于监控机械夹爪传感器的数字输出端
- IO-Link / 设备 2 抓取模块 2 连接
- 电源 SCM 和机械夹爪的电源
描述 / 接线图
描述:
IO-Link
- SCM-C 预接线,即插即用(适用的 SCM-C:SCM-C-05-00/10/20-A)
- 包含连接至机器人控制器的即用型连接电缆
- Comfort App – 通过笔记本电脑配置机械抓手 – ADP-80-000018-A
- Zimmer Group HMI(适用于 Windows PC 的程序)
I/O
- GoFa 机器人专用即用型电缆,ZUB000034
- Comfort App – 通过机器人配置机械抓手 – ADP-80-000016-A
接线图: