HWR63F-B

工具快换
HWR 系列

  • 分秒内完成快换
    分秒的工具转换降低您的初始开销并且最大化的减少因换工具而产生的停产时间
  • 集成内置气路系统
    用于供应气动执行器。通过可选购能源模块,可以传输其他介质
  • 无需工具即可更换
    自带锁紧杆完全隐藏在外壳内,不需要其他工具就可以直接实现快换
依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰TK 63
驱动类型手动
气体传输6 [编号]
电传输选配
每种载体的通过量170 [l/min]
锁紧时自限位机械
锁定行程1 [mm]
Z轴重复定位0.01 [mm]
X,Y轴重复定位0,02 [mm]
额定操作气压6 [bar]
操作温度5 ... +80 [°C]
惯性矩3.8 [kgcm²]
认证LABS / REACH / RoHS
重量0.49 [kg]
HWR系列
工具快换
详情
直插接头-快接式
传感器和能源供应
详情
角度接头-快接式
传感器和能源供应
详情
利用率
  • 在易燃材料环境中使用
优势
  • 确保过程安全
  • 经过认证
  • 所有产品和等级均可认证
详情
个性化
利用率
  • 制药、医疗、化妆品和食品行业
  • 包装和生产机械
优势
  • 材料和涂层经过 FDA 认证
  • 不会对产品造成有害污染
详情
  1. 非固定端
    用于工具端安装
  2. 锁紧杆
    由弹簧实现的卡锁功能
  3. 固定端
    用于机械手端安装
  4. 锁销
    配套于锁紧套
  5. 锁定行程
    可通过锁紧套反复调整
  6. 机械手法兰
    安装圈符合EN ISO 9409-1标准
  7. 内置气路
    空气/真空管路 可实现无管操作
  8. 安装能源模块
适配板
配件
详情
适配板
配件
详情
适配板
配件
详情
适配板
配件
详情
传输设置 气动
固定螺纹液力耦合器数量接触点/面数量
G1/4" 1
详情
G1/8" 1
详情
M5 2
详情
传输设置 电动
固定螺纹液力耦合器数量接触点/面数量
M8 4
详情
M8 4
详情
M8 4
详情
M12 8
详情
M8 8
详情
M8 8
详情
M12 12
详情
24
详情
36
详情
传输设置 通讯
固定螺纹液力耦合器数量接触点/面数量
M12 5
详情
M12 5
详情